Decentrální V/V přístroj - ASI IO FL DIO 4/2/2 - 2741024

Digitální vstupní/výstupní modul AS-i, Single-Slave, 2 digitální vstupy, 24 V DC, technika připojení 2, 3 a 4 vodiči, 2 digitální výstupy, 24 V DC, 2 A, technika připojení 2 a 3 vodiči, krytí IP67

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Digitální AS-interface F-Line vstupních/výstupních modulů v pouzdře s krytím IP67 umožňují připojení digitálních snímačů nebo aktorů k AS-i přes zástrčku M12.
Připojení modulů k AS-i se provádí pomocí plochých kabelů průnikovou technikou. K tomu je potřeba samostatná montážní deska 27 41 13 4 ASI CC BP FL 4.
Kód AS-i IO 3
Identifikační kód AS-i F
Digitální vstupy: 2
Digitální výstupy: 2
Provozní proud z AS-i: 30 mA
Proud senzoru až 200 mA celkem
Proud aktorů až 2 A na výstup

Obchodní data

Objednací klíč 2741024
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918189846
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,132 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu SG (Singapur)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť