Svorky Inline - IB IL 24 SAFE 1 - 2740782

Bezpečnostní svorka Inline, bez příslušenství, 2 spínací kontakty, 24 V DC

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Bezpečnostní svorka je určena k použití na napěťovém rozsahu 24 V ve stanici INTERBUS Inline. Může sloužit jako ochranné bezpečnostní relé pro nouzové vypnutí, jako dozorové zařízení ochranných dveří a jako přístroj ke spínání spínacími lištami a podlážkami s prodlevou.
Podle stupně bezpečnostní kabeláže jsou dodrženy bezpečnostní kategorie odpovídající úrovně.
Princip ochranného bezpečnostního obvodu spočívá v tom, že při rozpojení vstupního obvodu dojde také k rozpojení ochranných bezpečnostních kontaktů. Segment Inline je následně odpojen s jednozačným záměrem zajištění ochrany a bezpečnosti zařízení a práce.
Obvod pro ochranu a bezpečnost začíná na svorce IB IL SAFE 1 a končí poslední svorkou před obnovením napájení nebo na konci stanice. V segmentu zaměřeném na ochranu a bezpečnost smějí být použity pouze pro tento účel certfikované svorky Inline. Podrobné informace jsou uvedeny v katalogovém listu IB IL SAFE 1 anebo na Internetu.

Obchodní data

Objednací klíč 2740782
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 100 (AX-2007)
GTIN 4017918193799
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť