Vazební člen sběrnice - IBS IL 24 BK RB-LK - 2740300

Komunikační jednotka INTERBUS, připojení optickým vodičem, s odbočkou úseku dálkové sběrnice optickým vodičem, 24 V DC, bez příslušenství

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Použitím svorky komunikace INTERBUS se dá přímo zřídit a zpřístupnit odbočka dálkové sběrnice. To umožní rozšíření sítě sběrnice INTERBUS o další systémové úrovně. V síti lze celkem provozovat až 15 úrovní. Připojení je provedeno zásuvným konektorem F-SMA. Pro toto propojení je použit standardní optický kabel INTERBUS. Charakteristický znak svorky je průběžná diagnostika optické trasy. Svorky lze označovat použitím výklopných popisovacích polí. Pole jsou osazena zásuvnými štítky s možností individuálního popisu podle aplikace. K označování kontaktních míst svornic je kromě toho k dispozici označovací profil ZBFM-6...

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2740300
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 41 (AX-2007)
GTIN 4017918818586
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 85389091
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť