Svorky Inline - IB IL 24 DI 2-NPN - 2740112

Vyobrazení ukazuje variantu výrobku -PAC vč. konektoru a příslušenství

Vstupní svorka Inline pro digitální signál, bez příslušenství, 2 vstupy s negativní logikou, 24 V DC, technika připojení 2, 3 a 4 vodiči

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Slouží k výstupu digitálních signálů.

Vaše výhody

  • Připojení pro 2 digitální senzory, spínající npn
  • Připojení senzorů 2-, 3- a 4vodičovou technikou
  • Maximální přípustný zátěžový proud na jeden senzor: 250 mA
  • Diagnostika a zobrazení stavu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2740112
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 62 (AX-2007)
GTIN 4017918570088
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,055 kg
Číslo celní sazby 85389091
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť