Bezpečnostní modul - IBS RL 24 SDIO 4/4/8-LK - 2737520

Digitální vstupní/výstupní modul, druh ochrany IP67, 4 bezpečnostní digitální vstupy, 4 bezpečnostní digitální výstupy, sběrnicová přípojka: Světlovodné vlákno Ruggedline

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Digitální vstupní/výstupní modul, krytí IP67, 4 bezpečnostní digitální vstupy, 4 bezpečnostní digitální výstupy, sběrnicová přípojka: Světlovodné vlákno Ruggedline

Vaše výhody

  • SIL 3 podle IEC 61508 / EN 61508
  • PL e podle EN ISO 13849-1
  • SILCL 3 podle normy EN 62061
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2737520
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 108 (AX-2009)
GTIN 4046356042871
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 85389091
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť