Vazební člen sběrnice - FLM BK ETH M12 DI 8 M12-2TX - 2736916

Vazební člen sběrnice Ethernet otevírá místní sběrnici až pro 16 účastníků. Další funkce: 10 Mbit/s a 100 MBit/s, automatické vyjednání, Autocrossover, 8 digitálních vstupů, přesná diagnostika kanálu, ochrana před zkratem a přetížením, technika zářezového spoje M12

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Komunikační jednotka Fieldline Modular FLM BK ETH M12 DI 8 M12-2TX s 8 digitálními vstupy napojuje stanici lokální sběrnice Fieldline Modular na síť Ethernet a navíc slouží k detekci digitálních signálů. Komunikační jednotka je osazena dvěma přípojkami Ethernet v provedení zásuvky M12 s kódováním D. Díky integrovanému řízenému datovému přepínači se 3 porty lze k liniové struktuře připojit další přístroje sítě Ethernet. Přenosové rychlosti jsou 10 Mbit/s a 100 Mbit/s a přístroj je volí automaticky (Autonegotiation). Rozhraní mohou automaticky přepínat přijímací a vysílací linková vedení (Autocrossover). Komunikační jednotka FLM BK ETH M12 DI8 M12 podporuje následující síťové protokoly:
– Modbus/TCP
– Modbus/UDP
– DDI (Device Driver Interface)
Jako podřízená sběrnice poskytuje komunikační jednotka Ethernet výkonnou místní sběrnici. Celková délka místní sběrnice je 20 m a lze připojit až 16 vstupních / výstupních přístrojů. Přepínatelná přenosová rychlost z 500 kBaud na 2 MBaud umožňuje pružné přizpůsobení aplikaci a šetří náklady při udržování skladových zásob. Přípojka místní sběrnice je realizována 5-pólovým konektorem M12 s kódováním B. Na čtyři místa pro dvojité zásuvné připojení snímačů lze 5-pólovým konektorem M12 s kódováním A připojit snímače techniky 2-, 3- nebo 4-vodiče.
Napájení snímačů je chráněno proti zkratu i přetížení a tím zaručuje vysoký stupeň pohotovosti a připravenosti zařízení. Zobrazení diagnostiky a indikace stavu napájecího napětí, provozu sítě a provozu lokální sběrnice s příslušnými funkcemi hlídání a kontroly snižují prostoje na sběrnici a poskytují podporu v případě servisu.
Jako technologie připojení je k dispozici výkonná technologie SPPEDCON, se kterou se časy připojení dají zkrátit až o 90 %. Klasické přípojky M12 lze přirozeně nadále využívat při plné kompatibilitě.

Vaše výhody

  • Modbus/TCP
  • 8 vstupů 24 V DC
  • Technika připojení M12 s rychlospojkou SPEEDCON
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2736916
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 211 (C-6-2017)
GTIN 4046356094283
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,280 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť