Decentrální V/V přístroj - FLM DIO 16/16 M12/8-DIAG - 2736738

Přístroj místní sběrnice má digitální vstupy a výstupy. Funkce: 16 digitálních vstupů, filtrační doba 3 ms, 16 digitálních výstupů po 500 mA, 500 KBd / 2 MBd přepínatelný, přesná diagnostika kanálu, ochrana před zkratem/přetížením, technika zářezového spoje M12, 8pólová

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Flexibilní přívod napájecího napětí
  • Rychlospojka SPEEDCON
  • Ochrana před zkratem a před přetížením
  • Diagnostické a stavové indikace
  • Průchozí přípojka přes konektor M12

Obchodní data

Objednací klíč 2736738
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 213 (C-6-2017)
GTIN 4046356042642
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,400 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť