Zdroj napájení - ASI QUINT 100-240/2.4 EFD - 2736686

Zdroj napájení AS proudem, 2,4 A, integrovaný dohled zemního spojení, třída ochrany IP20

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Napájecí zdroj pro systémy AS-interface. K napájení systémů AS-Interface se používají speciální moduly s rozsahem výstupního napětí mezi 29,5 V - 31,6 V DC. Navíc systém AS-i potřebuje síť pro přerušení datových toků v síťové části, aby bylo možné po energetickém vedení přenášet komunikační signály. ASI QUINT 100-240/2.4 EFD může napájet jeden systém AS-i až 2.4 A.
Bezpečnost automatického rozpoznání zemního zkratu. Pokud na jednom systému AS-i vzniknou dva zemní zkraty, může to způsobit nechtěné spuštění strojů nebo jejich nevypnutí. ASI QUINT disponuje integrovanou funkcí dohledu zemního zkratu. Zemní zkrat je signalizován prostřednictvím diody LED a prostřednictvím výstupu signalizace.

Vaše výhody

  • Integrované filtry zaručují, že namodulované datové proudy nebudou ovlivněny
  • Integrovaný dohled spoje na zemnění signalizuje zkraty na sekundární straně
  • Širokopásmový vstup pro provoz ve všech běžných sítích AC a DC
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2736686
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 202 (C-6-2019)
GTIN 4017918959678
Hmotnost/kus (bez obalu) 750,000 g
Číslo celní sazby 85044030
Země původu TH (Thajsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback