Brána AS-i - ASI MA IL UNI - 2736628

Brána AS-i pro Inline, třída krytí IP20, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Tato brána rozhraní AS-Interface-Gateway umožňuje systém AS-i 2.1 připojit na systém Inline. Je součástí stanice Inline v krytí IP20. Lze použít i Inline systémy pro sběrnice PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet™ nebo Ethernet.
Projektování systémů AS-i se provádí přímo na přístroji prostřednictvím vstupu z klávesnice nebo parametrizací přes software. Integrace rozhraní AS-Interface do systému Inline může být provedena i pomocí software CMD. Ke zobrazení stavu a diagnostice chyb má brána 3místný 7segmentový displej.
Brána ASI MA IL UNI nabízí typické parametry konstrukční řady Inline poskytující příjemný servis a údržbu:
- Kabelové propojení zásuvnými konektory
- Rozsáhlá indikace diagnostiky pro místní sběrnici a AS-interface.
- Automatické elektrické napájení zapojením s aretací ve stanici Inline
- Popis kontaktních míst svorek pomocí označovacího profilu
Jako řídící jednotka Master systému AS-i může brána provozovat až 62 podřízených jednotek systému AS-i v souladu s rozšířenou specifikací 2.1.

Vaše výhody

  • PROFIBUS
  • CANopen
  • DeviceNet
  • EtherNet/IP™
  • PROFINET
  • INTERBUS
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2736628
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 231 (C-6-2017)
GTIN 4017918974282
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,210 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť