Decentrální V/V přístroj - FLM AO 4 SF M12 - 2736466

Přístroj místní sběrnice má 4 analogové výstupy. Funkce: 2 výstupní oblasti proudu a 4 výstupní oblasti napětí, 500 KBd / 2 MBd přepínatelný, komunikace PCP nebo dat procesu, přesná diagnostika kanálu, ochrana před zkratem/přetížením, technika zářezového spoje M12

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Flexibilní přívod napájecího napětí
  • Rychlospojka SPEEDCON
  • Diagnostické a stavové indikace
  • Ochrana před zkratem a před přetížením
  • Průchozí přípojka přes konektor M12

Obchodní data

Objednací klíč 2736466
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 193 (C-6-2019)
GTIN 4017918974251
Hmotnost/kus (bez obalu) 280,000 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť