Decentrální V/V přístroj - FLS IB M12 DI 16 M12 - 2736314

Přístroj Stand Alone pro INTERBUS má 16 digitálních vstupů. Přípojka M12 probíhá přes techniku zářezového spoje. Napájení 24 V DC je chráněno proti zkratu a přetížení. Jmenovitý proud přístroje činí 1,2 A.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Přístroj slouží k detekci digitálních signálů.

Vaše výhody

  • Flexibilní přívod napájecího napětí
  • Ochrana před zkratem a před přetížením
  • Diagnostické a stavové indikace
  • Rychlospojka SPEEDCON
  • Průchozí přípojka přes konektor M12
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2736314
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 236 (C-6-2017)
GTIN 4017918943240
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,310 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť