Decentrální V/V přístroj - FLS PB M12 DO 8 M12-2A - 2736110

Přístroj Stand Alone pro PROFIBUS má 8 digitálních výstupů, zatížitelných vždy 2 A. Přípojka M12 probíhá přes techniku zářezového spoje. Napájení 24 V DC je chráněno proti zkratu a přetížení.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Flexibilní přívod napájecího napětí
  • Diagnostické a stavové indikace
  • Rychlospojka SPEEDCON
  • Ochrana před zkratem a před přetížením
  • Průchozí přípojka přes konektor M12
  • Přímo přístupný přepínač nastavení adresy
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2736110
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 236 (C-6-2017)
GTIN 4017918899578
Hmotnost/kus (bez obalu) 392,200 g
Číslo celní sazby 85389099
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback