Decentrální V/V přístroj - FLS IB M12 DO 8 M12-2A - 2736039

Přístroj Stand Alone pro INTERBUS má 8 digitálních výstupů, zatížitelných vždy 2 A. Přípojka M12 probíhá přes techniku zářezového spoje. Napájení 24 V DC je chráněno proti zkratu a přetížení.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Flexibilní přívod napájecího napětí
  • Diagnostické a stavové indikace
  • Ochrana před zkratem a před přetížením
  • Rychlospojka SPEEDCON
  • Průchozí přípojka přes konektor M12
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2736039
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 236 (C-6-2017)
GTIN 4017918899653
Hmotnost/kus (bez obalu) 350,000 g
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback