Decentrální V/V přístroj - FLS IB M12 DIO 4/4 M12-2A - 2736026

Přístroj Stand Alone pro INTERBUS má 4 digitální vstupy a 4 digitální výstupy, zatížitelné vždy 2 A. Přípojka M12 probíhá přes techniku zářezového spoje. Napájení 24 V DC je chráněno proti zkratu a přetížení.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Přístroj slouží k sledování a k výstupu digitálních signálů.

Vaše výhody

  • Flexibilní přívod napájecího napětí
  • Ochrana před zkratem a před přetížením
  • Rychlospojka SPEEDCON
  • Diagnostické a stavové indikace
  • Průchozí přípojka přes konektor M12
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2736026
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 236 (C-6-2017)
GTIN 4017918899646
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,340 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť