Spodní část krytu - ME 22,5 F-UT BUS/10 GN - 2735991

Pouzdra nosné lišty, Spodní díl pouzdra s kovovým zámkem patky, ploché provedení, s větracími štěrbinami, šířka: 22,6 mm, výška: 99 mm, hloubka: 84,8 mm, příčné spojení: integrovaná konektor sběrnice, počet pólů příčného spojení: 10, barva: zelená (6021)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů ME
  • Montáž bez použití nástrojů
  • v nabídce v konstrukčních šířkách 12,5 mm až 90 mm, modulárně rozšířitelný
  • Třída hořlavosti V0 dle UL 94
  • Mnoho variant techniky připojení
  • Montovatelný na nosnou lištu
  • Volitelně s integrovaným nebo na nosnou lištu montovatelným konektorem sběrnice
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2735991
Ks/bal. 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 663 (C-1-2013)
GTIN 4017918820992
Hmotnost/kus (bez obalu) 39,350 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť