Horní díl pouzdra - ME 22,5 OT-3MSTBO GN - 2735962

Pouzdra nosné lišty, Horní díl pouzdra pro konektory s kontaktovou lištou, šířka: 22,6 mm, výška: 102 mm, hloubka: 60,15 mm, barva: zelená (6021)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů ME
  • Montáž bez použití nástrojů
  • v nabídce v konstrukčních šířkách 12,5 mm až 90 mm, modulárně rozšířitelný
  • Třída hořlavosti V0 dle UL 94
  • Mnoho variant techniky připojení
  • Montovatelný na nosnou lištu
  • Volitelně s integrovaným nebo na nosnou lištu montovatelným konektorem sběrnice
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2735962
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 671 (C-1-2013)
GTIN 4017918899387
Hmotnost/kus (bez obalu) 12,860 g
Číslo celní sazby 85472000
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť