Pouzdro elektroniky - ME 12,5 UT BK - 2735548

Vestavné pouzdro, délka: 99 mm, s větracími štěrbinami, Dolní část, příčné spojení: bez konektoru sběrnice, barva: černá, šířka: 12,5 mm, výška: 114,5 mm, počet pólů příčného spojení: není relevantní

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů ME
  • Montáž bez použití nástrojů
  • v nabídce v konstrukčních šířkách 12,5 mm až 90 mm, modulárně rozšířitelný
  • Třída hořlavosti V0 dle UL 94
  • Mnoho variant techniky připojení
  • Montovatelný na nosnou lištu
  • Volitelně s integrovaným nebo na nosnou lištu montovatelným konektorem sběrnice

Obchodní data

Objednací klíč 2735548
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918589271
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,030 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť