Motorový spínač - IBS RL 480 MLR R DIO6/1-LK2MBD - 2734497

Elektromechanický reverzační motorový spínač pro INTERBUS, technika optických vláken s 2 MBaud, vstupy (24 V DC), integrovaným ochranným relé motoru (220 V AC až 480 V AC, maximálně 8 A), přípojka senzoru přes 5pólové dutinky M12, robustní kovové pouzdro, krytí IP 67

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Robustní kovové pouzdro
  • Nouzové ovládání na přístroji nebo pomocí externích ovládacích prvků
  • Rozsáhlé diagnostické funkce včetně monitorování motoru
  • Konektory Ruggedline pro INTERBUS s optickým vláknem a napájecí napětí
  • Konektory COMBICON pro výstup motoru
  • Konektor M12 pro digitální vstupy

Obchodní data

Objednací klíč 2734497
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 331 (C-8-2013)
GTIN 4017918974190
Hmotnost/kus (bez obalu) 3,800 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť