Motorový spínač - IBS IP 400 ME-MLR 1-8A DI4F - 2732952

Vyobrazení ukazuje variantu IBS IP 400 ME-ELR R-3A DI4F

Elektromechanický motorový spínač, modulová elektronika bez spodní části krytu, přímý 1kanálový spouštěč

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

>>! Náhradní výrobek (modulová elektronika) k motorovému spínači. 27 27 996 IBS IP 400 MLR 1-8A DI 4/4-F bez spodního dílu pouzdra 27 32 868 IBS IP 400 MBH-F - viz příslušenství motorového spínače) !<<
Moduly motorového spínače umožňují spínání normovaných motorů na střídavý proud přes INTERBUS a jsou v nabídce ve dvou variantách pouzdra.
Standardní pouzdro v krytí IP54 je vhodné zvláště k použití přímo na strojích a zařízeních v dopravní technice, zatímco varianta z ušlechtilé oceli v krytí IP67 je projektována pro montáž v zařízeních potravinářského průmyslu.
Motorové spínače INTERBUS jsou v nabídce v různých variantách a tím pokrývají nejdůležitější případy aplikace.
Použitím jednokanálových a dvoukanálových spínačů motoru lze přímo řídit pohony a pro aplikace s volbou směru chodu pohonů jsou v nabídce varianty s reverzací zátěže.
Budou-li potřeba různé rychlosti, nabízejí regulátory počtu otáček příslušné ovládání.
Dalšími charakteristickými znaky jsou:
- snadná montáž a zásuvná technika připojení,
- výměnná modulová elektronika,
- výkonové připojení:
motorový spínač 400 V AC / 20 A
regulátor počtu otáček 500 V AC / 20 A
- rozsáhlé indikace stavu a diagnostiky na modulu,
- uvedení do provozu bez sběrnice s funkcí ručního ovládání možné (u VFD navíc přes RS-232),
- vstupy iniciátorů k připojení senzorů a
- pouzdro z ušlechtilé oceli s vysokou odolností proti čisticím prostředkům a
- pouzdro z ocelového plechu podle zařízení se zásuvnými kabelovými průchodkami pro předem osazené kabely.

Obchodní data

Objednací klíč 2732952
Ks/bal. 1
GTIN 4017918173623
Číslo celní sazby 85389091
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť