Motorový spínač - IBS IP 400 ME-ELR 2-3A DI4 - 2732907

Vyobrazení ukazuje variantu IBS IP 400 ME-ELR R-3A

Elektronický spínač motoru, modulová elektronika bez dílu základny, 2-kanálový přímý spouštěč

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Moduly spínače motoru umožňují spínání třífázových normalizovaných motorů přes sběrnici INTERBUS. Jsou k dispozici ve dvou variantách krytu.
Standardní kryt se stupněm krytí IP 54 je vhodný zejména k použití přímo na strojích a zařízeních v dopravní technice, varianta z ušlechtilé oceli se stupněm krytí IP 67 je konstruována především pro montáž na zařízeních v potravinářském průmyslu.
Spínače motorů pro sběrnici INTERBUS jsou k dispozici v různých variantách - pokrývají nejdůležitější požadavky a aplikace.
Použitím jednokanálových a dvoukanálových spínačů motorů se dají řídit přímé pohony. Pro aplikace s volbou směru chodu pohonů jsou v nabídce varianty s reverzací zátěže.
Jsou-li potřeba různé rychlosti, řízené regulátory otáček poskytují odpovídající řízení.

Dalšími charakteristickými znaky jsou:
- rychlá montáž, technika zásuvného připojení,
- modulární elektronika s možností výměny a záměny,
- propojení výkonu na síť
spínač motoru 400 V AC / 20 A.
řízený regulátor otáček 500 V AC / 20 A.
- rozsáhlé indikace stavu a diagnostika na modulu
- je možné zprovoznění bez sběrnice, manuálním ovládáním (u VFD doplňkově po RS -232),
- vstupy spouštěcích prvků k připojení snímačů a
- kryt z ušlechtilé oceli s vysokou odolností vůči čisticím prostředkům a
- kryt z ocelového plechu vhodný pro zařízení, se zásuvnými kabelovými průchodkami pro konfekční kabely.

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2732907
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 426 (AX-2009)
GTIN 4017918173586
Hmotnost/kus (bez obalu) 3,299 kg
Číslo celní sazby 85389091
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť