Motorový spínač - IBS IP 400 ME-ELR R-3A DI4 - 2732884

Elektronický spínač motoru, modulová elektronika bez dílu základny, 1-kanálový reverzační spouštěč

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

>>! Náhradní díly (modulová elektronika) ke spínači motoru: 28 36 832 IBS IP 400 ELR R-3A DI 4/4 bez spodního dílu krytu / pouzdra 27 32 871 IBS IP 400 MBH - viz příslušenství spínače motoru) !<<
Moduly spínače motoru umožňují spínání třífázových normalizovaných motorů přes sběrnici INTERBUS. Jsou k dispozici se dvěma typy krytu.
Standardní kryt se stupněm krytí IP 54 je vhodné zejména k použití přímo na strojích a zařízeních v dopravní technice, varianta z ušlechtilé oceli se stupněm krytí IP 67 je konstruována především pro montáž na zařízeních v potravinářském průmyslu.
Spínače motorů pro sběrnici INTERBUS jsou k dispozici v různých variantách - pokrývají nejdůležitější požadavky a aplikace.
Použitím jednokanálových a dvoukanálových spínačů motorů se dají řídit a ovládat přímé pohony. Pro aplikace s volbou směru chodu pohonů jsou v nabídce varianty s reverzací napájení.
Přes sběrnici řízené regulátory otáček poskytují odpovídající řešení požadavku na ovládání rychlosti pohonů.
Dalšími charakteristickými znaky jsou:
- technika zásuvného připojení,
- modulová elektronika s možností výměny a záměny,
- připojení výkonu na śíť:
spínač motoru 400 V AC / 20 A.
Regulátor otáček 500 V AC / 20 A
- rozsáhlé indikace stavu a diagnostika na modulu,
- je možné oživení bez sběrnice, manuálním ovládáním (u VFD doplňkově po RS 232),
- vstupy spouštěcích prvků k připojení snímačů a
- kryt / pouzdro z ušlechtilé oceli s vysokou odolností vůči čisticím prostředkům a
- kryt z ocelového plechu, vhodný pro zařízení, se zásuvnými kabelovými průchodkami pro kabely upravené na délku a osazené konektory.

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2732884
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 426 (AX-2009)
GTIN 4017918173609
Hmotnost/kus (bez obalu) 3,224 kg
Číslo celní sazby 85389091
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť