I/O-modul - IB L2 BOX 24 PWR IN DI4/4M12-D - 2732790

Obrázek ukazuje variantu IB L2 BOX 24 PWR IN DI 4/4 M12

Napájecí modul, 4 digitální vstupy, 24 V DC, technika připojení 4 vodiči, možnost napájení pro dodatečný zdroj, s křížově propojenými vstupy, krytí IP65/67

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Napájecí modul INTERBUS-Loop 2 v krytí IP67 umožňuje napájení napájecího napětí INTERBUS-Loop 2. To může být např. potřeba, když jsou překročeny maximální délky vedení zadané v parametrech systému mezi dvěma účastníky v jedné aplikaci. Použití napájecího modulu zde umožňuje optimální přizpůsobení sítě INTERBUS příslušným požadavkům.
Napojení modulu na INTERBUS-Loop 2 se provádí právě tak, jako připojení napájecího napětí pomocí techniky zářezového spoje QUICKON.
Čtyři digitální vstupy umožňují připojení čtyř senzorů přes zástrčku M12.

Obchodní data

Objednací klíč 2732790
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918173418
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,206 kg
Číslo celní sazby 85371099
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť