Motorový spínač - IB L2 IP 500 MLR 4-6A - 2732389

Motorový spínač, INTERBUS-Loop 2, pro připojení čtyř motorů, krytí IP54

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Čtyřkanálový motorový spínač s integrovanou ochranou motoru umožňuje spínání čtyř normovaných motorů na střídavý proud nebo přepínání směru otáčení dvou normovaných motorů na střídavý proud přes INTERBUS-Loop 2.
Ten pouzdru s krytím IP54 umožňuje použití přímo na strojích a zařízeních. Integrovaná ochrana motoru se realizuje pomocí termistorů.
Díky použití techniky připojení QUICKON se motorový spínač integruje do sítě INTERBUS-Loop 2 bez problémů.
Další výkonové parametry přístroje jsou:
- snadná montáž a zásuvná technika připojení,
- výkonové připojení k síti 500 V AC/20 A a
- rozsáhlé indikace stavu a diagnostiky na přístroji.

Obchodní data

Objednací klíč 2732389
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918171421
Hmotnost/kus (bez obalu) 6,876 kg
Číslo celní sazby 85389091
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť