Decentrální V/V přístroj - IBS RL 24 DI 16/8-LK-2MBD - 2731584

Vyobrazení ukazuje variantu IBS RL 24 DI 16/8-LK

Digitální vstupní zařízení pro INTERBUS; technika optických vláken s 2 MBaud, 16 vstupů (24 V DC), přípojka senzorů přes 5pólové dutinky M12, robustní kovové pouzdro, krytí IP 67

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Robustní kovové pouzdro
  • Rozsáhlé diagnostické funkce
  • Konektor M12 pro periférii
  • Konektor Ruggedline pro INTERBUS, volitelně s optickým vláknem nebo s kroucenou dvojlinkou a napájecím napětím
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2731584
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 327 (C-8-2013)
GTIN 4017918185718
Hmotnost/kus (bez obalu) 720,000 g
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback