Decentrální V/V přístroj - IBS RL 24 DIO 8/8/8-LK-2MBD - 2731571

Vyobrazení ukazuje variantu IBS RL 24 DIO 8/8/8-LK

Digitální vstupní/výstupní zařízení pro INTERBUS; technika optických vláken s 2 MBaud, osm vstupů (24 V DC), osm výstupů (24 V DC, 0,5 A), přípojka senzoru/aktoru přes 5pólové dutinky M12, robustní kovové pouzdro, krytí IP 67

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Robustní kovové pouzdro
  • Rozsáhlé diagnostické funkce
  • Konektor Ruggedline pro INTERBUS, volitelně s optickým vláknem nebo s kroucenou dvojlinkou a napájecím napětím
  • Konektor M12 pro periférii
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2731571
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 329 (C-8-2013)
GTIN 4017918185725
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,720 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť