Převodníky pro optický kabel - IBS OPTOSUB-MA/M/R-LK-OPC-2MBD - 2731458

Konvertor světlovodného vlákna INTERBUS ke konvertování rozhraní Remote OUT světlovodném vláknu, regulace optického vysílacího výkonu, přenosová rychlost 2 MBaud, optická odbočka vpravo

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Moduly IBS OPTOSUB-MA/M/R-LK-OPC (-500KBD a -2MBD) převádějí rozhraní INTERBUS-Remote na polymerové vlákno.
Přes tento převodník můžete napojovací konstrukční skupinu INTERBUS opatřit optickým rozhraním. Jinak než u jiných převodníků je toto rozhraní schopné automaticky regulovat optický vysílací výkon a lépe diagnostikovat systém sběrnice (diagnostika optické trasy).
Převodník je zařízení sběrnice, protože je opatřen protokolovým čipem INTERBUS (OPC).

Vaše výhody

  • Převodník světlovodného vlákna INTERBUS
  • Přenosová rychlost od 2 MBaud

Obchodní data

Objednací klíč 2731458
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918411923
Hmotnost/kus (bez obalu) 47,740 g
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť