Anschaltbaugruppe - IBS S7 400 ETH DSC/I-T - 2731102

Anschaltbaugruppe, mit Potenzialtrennung

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Konstrukční skupina pro připojení ovládacích řízení Siemens SIMATIC S7-400 na sběrnici INTERBUS
Konstrukční skupina pro připojení sběrnice INTERBUS typ IBS S7 400 DSC/I-T umožňuje propojení sběrnice INTERBUS s řídicí jednotkou SIMATIC' S7 400.
Konstrukční připojovací skupina se vyznačuje komfortní obsluhou a ovládáním a četnými funkcemi zpracování, jako např.:
předzpracování dat, synchronní režimy provozu, rozšířené zadávání parametrů pomocí komunikace CMD a PCP.
Displej diagnostiky zobrazuje provozní a chybové stavy formou srozumitelného nekódovaného textu, takže se časy uvedení do provozu a doby prostojů snižují na minimum.
Konfigurace a programování probíhá v prostředí Step-7.
Konstrukční připojovací skupina IBS S7 400 ETH DSC/I-T kromě toho poskytuje možnost přes nadřazenou síť Ethernet s použitím IBS CMD propojit, řídit a konfigurovat několik konstrukčních připojovacích skupin. K tomuto účelu jsou volitelně určena rozhraní AUI nebo 10Base-T.

Vaše výhody

  • Funkční bloky pro STEP 7 usnadňují integraci
  • Max. přenosová rychlost 2 MBaud INTERBUS
  • INTERBUS s až 8192 body V/V na jednu napojovací konstrukční skupinu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2731102
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 437 (C-8-2013)
GTIN 4017918185756
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,220 kg
Číslo celní sazby 85371091
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť