Řadič - FC 350 PCI ETH - 2730844

Field Controller, s oddělením potenciálu, včetně operačního systému reálného času Generation 4 dle IEC-61131 pro PC Worx, napojovací konstrukční skupina PC ve formátu PCI

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Field Controller s rozhraním PCI
Základní varianta našich Field Controller (lokální řídící ovladač) - FC 200 PCI - patří do výkonové třídy 200 našich řešení ovládacího řízení (ILC 200 IB, ILC 200 UNI, IBS ISA FC/I-T, IB ST 24 RFC-T). Řídící ovladač rozšiřuje standardní PC o úplné ovládací řízení dle IEC 61131-3 zahrnující paměť pro zadávání parametrů, doplňkovou paměť pro remanentní data a přímé vstupy / výstupy.
Pro zajištění nepřetržitého provozu systému INTERBUS je možno připojit přívod externího napájecího napětí 5 V.
K obecné konfiguraci a programování je Field Controller prostřednictvím programového prostředí PC WORX 3 integrován do všeobecného konceptu řídicích jednotek Phoenix Contact. Výkonné programovatelné mikroprocesorové řízení v modulární koncepci lze programovat ve všech pěti jazycích IEC 61131-3.
Tak Field Controller poskytuje důležité vlastnosti jako schopnost práce v reálném čase, bezpečnost a spolehlivost a snadné programování spolu s flexibilitou a otevřeností PC a na základě toho pro úlohy řízení poskytuje separátní výkonnost v reálném čase nezávislou na hostitelském PC.
V důsledku toho je PC systém uvolněn pro vizualizace signálů a parametrů procesů připojených na sběrnici INTERBUS. Přes prostředí OPC je k dispozici standardizovaná vazba na pakety a programové bloky vizualizace.

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2730844
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 279 (AX-2007)
GTIN 4017918987213
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 85371091
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť