Konstrukční skupina připojení - IBS PCI SC/RI-LK - 2730640

Napojovací skupina se světlovodnou přípojkou

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Systémová spojka INTERBUS pro PC a PCI sběrnice
Systémové spojky integrují funkce Master a Slave s úsporou místa a příznivými náklady v jedné napojovací skupině.
Oblasti použití se najdou všude, protože kde PC provádí současně řídící funkce v jednom vnitřním (vnořeném) systému INTERBUS a potřebuje jednosměrné napojení na překryvný systém INTERBUS.
Typickým použitím je např. interní ovládání robota jedním PC a současné napojení na síť zařízení.
Softwarová rozhraní k uživatelskému programu jsou kompatibilní k INTERBUS generace 4 PC napojovací skupině jako IBS PCI SC/I-T. Konfigurace, parametry a diagnostika jsou podporovány jako u všech generací 4 kartami INTERBUS softwarem CMD.
Pro provoz bez přerušení překryvného systému INTERBUS poskytuje konstrukční skupina přípojku externího napájení 24 V DC.

Obchodní data

Objednací klíč 2730640
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918822859
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,257 kg
Číslo celní sazby 84733020
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť