Propojovací prvek - IBS PCI STAND ALONE CONNECTOR - 2730213

Konektor Stand Alone pro PC napojovací konstrukční skupiny ve formátu PCI. Pomocí konektoru Stand Alone lze provozovat PC napojovací konstrukční skupiny bez hostitelského systému

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Pomocí konektoru Stand Alone lze provozovat PC napojovací konstrukční skupiny s rozhraním PCI bez hostujícího PC. K tomu je zapotřebí napájet externě 5 V na držáku karet. Tím lze realizovat konstrukci jednoduchých testovacích systémů v laboratorním prostředí.

Obchodní data

Objednací klíč 2730213
Ks/bal. 1
GTIN 4017918193379
Číslo celní sazby 85369010