Konstrukční skupina připojení - IBS PCI RI/I-T - 2730129

Napojovací konstrukční skupina s měděnou přípojkou a externím zdrojem napětí

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Napojovací skupiny Slave jsou inteligentní PC karty, které jeden PC na libovolném místě připojí do systému INTERBUS. Tak mohou být vytvořeny např. výkonné vizualizační stanice, které realizují aplikačně blízký přístup k datům systému INTERBUS a k řízení. V jednom PC může být současně instalováno více karet, takže vizualizace resp. dohled nad více linkami INTERBUS je možný na jediném PC. Počet datových slov, která napojovací skupina Slave v systému INTERBUS uloží, může být nastaven mezi jedním a osmnácti datovými slovy. Kromě jednoho volně konfigurovatelného, rychlého kanálu V/V pro časově kritická data, je podporován parametrický kanál INTERBUS (PCP). Parametrickým kanálem je možný podle potřeby orientovaný přístup k větším datovým blokům.

Vaše výhody

  • Externí zdroj napájení 24 V DC
  • Přímé zapojení do vizualizačních systémů založených na OPC přes server OPC
  • Instalace více karet v jednom PC s dohledem nad několika linkami INTERBUS
  • Parametrizace a diagnostika Diag+
  • Funkčně kompatibilní ovladač
  • Přístup na data systému INTERBUS a řízení přes virtualizační stanice
  • Je podporován parametrický kanál INTERBUS (PCP)
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2730129
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 435 (C-8-2013)
GTIN 4017918974183
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,226 g
Číslo celní sazby 84733020