Konstrukční skupina připojení - IBS PCI SC/RI/I-T - 2730080

Napojovací skupina - systémová spojka s měděnou přípojkou

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Systémová spojka INTERBUS pro PC a PCI sběrnice
Systémové spojky integrují funkce Master a Slave s úsporou místa a příznivými náklady v jedné napojovací skupině.
Oblasti použití se najdou všude, protože kde PC provádí současně řídící funkce v jednom vnitřním (vnořeném) systému INTERBUS a potřebuje jednosměrné napojení na překryvný systém INTERBUS.
Typickým použitím je např. interní ovládání robota jedním PC a současné napojení na síť zařízení.
Softwarová rozhraní k uživatelskému programu jsou kompatibilní k INTERBUS generace 4 PC napojovací skupině jako IBS PCI SC/I-T. Konfigurace, parametry a diagnostika jsou podporovány jako u všech generací 4 kartami INTERBUS softwarem CMD.
Pro provoz bez přerušení překryvného systému INTERBUS poskytuje konstrukční skupina přípojku externího napájení 24 V DC.

Vaše výhody

  • Externí zdroj napájení 24 V DC
  • Přímé zapojení do vizualizačních systémů založených na OPC přes server OPC
  • Instalace více karet v jednom PC s dohledem nad několika linkami INTERBUS
  • Parametrizace a diagnostika Diag+
  • Funkčně kompatibilní ovladač
  • Přístup na data systému INTERBUS a řízení přes virtualizační stanice
  • Je podporován parametrický kanál INTERBUS (PCP)
  • Přístup na aplikace vyššího programovacího jazyka přes HFI
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2730080
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918818050
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,262 kg
Číslo celní sazby 84733020
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť