I/O-modul - IBS IP CDIO/R 24-12/4/8 - 2730064

Obrázek ukazuje variantu IBS IP CDIO/R 24-8

Digitální vstupní/výstupní modul pro použití u robotů, krytí IP65, 12 vstupů, 24 V DC, 4vodičová technika připojení a 4 výstupy, 24 V DC, 0,5 A/2 A, 3vodičová technika připojení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Jako vstupní/výstupní jednotka jsou pro koncept robotů k dispozici moduly IBS IP CDIO/R 24... . Kovové pouzdro umožňuje použití ve svařovaných aplikacích. Mohou být montáži na svorkovnici nasazeny přímo na svařovací transformátor. Moduly jsou připojeny 17pólovým válcovým konektorem. Ten vedle sběrnice INTERBUS a napájení vede dvě další signální vedení k regulaci konstantního proudu (KSR) a kontrole sekundárního okruhu (SKÜ). Tyto signály jsou k dispozici na spodní straně .../zařízení SF a řízením svařovacího proudu jsou potřebné pro regulační a kontrolní úlohy. K dispozici jsou dva typy modulů: Modul IBS IP CDIO/R 24-8 ...má 8 kanálů, které mohou být volitelně používány jako vstupy nebo výstupy. Modul IBS IP CDIO/R 24-12/4/8 .. má 12 vstupů a 4 výstupy.

Vaše výhody

  • 12 digitálních vstupů
  • 4 digitální výstupy
  • Diagnostika a zobrazení stavu

Obchodní data

Objednací klíč 2730064
Ks/bal. 1 ks
GTIN 4017918437329
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,633 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť