Konstrukční skupina připojení - IBS ISA SC/RI/RT/I-T - 2729185

Napojovací konstrukční skupina INTERBUS s dodatečným Slave INTERFACE k napojení na překryvné řídicí jednotky přes INTERBUS pro PC kompatibilní s IBM s integrovanou sběrnicí 16-Bit ISA

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Systémová spojka INTERBUS pro PC se sběrnicí ISA
Systémové spojky integrují funkce Master a Slave s úsporou místa a příznivými náklady v jedné napojovací skupině.
Oblasti použití se najdou všude, protože kde PC provádí současně řídící funkce v jednom vnitřním (vnořeném) systému INTERBUS a potřebuje jednosměrné napojení na překryvný systém INTERBUS.
Typickým použitím je např. interní ovládání robota jedním PC a současné napojení na síť zařízení.
Softwarová rozhraní k uživatelskému programu jsou kompatibilní k INTERBUS generace 4 PC napojovací skupině jako IBS PC ISA SC/I-T. Konfigurace, parametry a diagnostika jsou podporovány jako u všech generací 4 kartami INTERBUS softwarem CMD.
Pro provoz bez přerušení překryvného systému INTERBUS poskytuje konstrukční skupina přípojku externího napájení 24 V DC.
Poznámka: Z prostorových důvodů jsou u konstrukční skupiny IBS ISA SC/RI/RT/I-T zahrnuta obvyklá 9pólová spojení v jednom externím připojovacím terminálu (IBS ISA SC/RI EXT-T).

Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2729185
Ks/bal. 1
GTIN 4017918161880
Číslo celní sazby 84733020
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť