Odbočná svorka - IBS IL 24 RB-T - 2727941

Odbočná svorka sběrnice INTERBUS, bez příslušenství, s odbočkou úseku dálkové sběrnice, 24 V DC

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Použitím této svorky Inline pro sběrnici lze přímo ze stanice Inline zřídit a zpřístupnit odbočku dálkové sběrnice.
Tak je možno rozšířit sítě sběrnice INTERBUS o další systémové úrovně. V síti lze celkem provozovat až 15 úrovní.
Připojení odbočujícího úseku dálkové sběrnice se provádí stíněným konektorem Inline Pro toto propojení se používá standardní měděný kabel INTERBUS.
Svornice lze označovat použitím výklopných popisovacích polí. Pole jsou osazena zásuvnými štítky s možností individuálního popisu podle aplikace. K označování kontaktních míst svornic je kromě toho k dispozici označovací profil ZBFM-6...

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2727941
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 42 (AX-2007)
GTIN 4017918185589
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,068 kg
Číslo celní sazby 85389091
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť