Svorky Inline - IB IL AI 8/SF - 2727831

Vstupní svorka Inline pro analogový signál, bez příslušenství, 8 vstupů, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-10 V, ±10 V, (doplňkově 0-40 mA, ±40 mA, 0-5 V, ±5 V, 0-25 V, ±25 V, 0-50 V), technika připojení 2 vodiči

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Slouží k zachycení analogových napěťových a proudových signálů.

Obchodní data

Objednací klíč 2727831
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 73 (AX-2007)
GTIN 4017918818425
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,190 kg
Číslo celní sazby 85389091
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť