Svorky Inline - IB IL 24 SEG-ELF - 2727789

Segmentová svorka Inline, bez příslušenství, 24 V DC, elektronická pojistka

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
S touto svornicí můžete uvnitř hlavního okruhu vytvořit jeden dílčí okruh (segmentový okruh).
Svornice neslouží k napájení napětím. Svornice proto také neobsahuje prvky k ochraně proti přepólování a přepětí.
Tato svornice má jednu LED k diagnostice sběrnice. Svornice je osazena dvěma bity pro vstupní data, které specifikují stav elektronické pojistky.

Vaše výhody

  • Automatická konstrukce segmentového okruhu v rámci hlavního okruhu
  • Zajištění segmentového okruhu elektronickou pojistkou s omezením zkratového proudu
  • Diagnostika a zobrazení stavu

Obchodní data

Objednací klíč 2727789
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 61 (AX-2007)
GTIN 4017918363154
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,072 kg
Číslo celní sazby 85389091
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť