Svorky Inline - IB IL 400 BR - 2727394

Rozšiřující modul Inline, k řízení motorové brzdy společně s výkonovými svorkami Inline, pro brzdy 440 VDC nebo 440 V AC

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Modul brzdy motoru je pasivní elektronický spínač. Použitím třípólového konektoru COMBICON v invertovaném zapojení tvoří nástavbu na výkonovou svornici.
Propojení s brzdou je provedeno dvoupólovým konektorem COMBICON s průřezem připojení až do 2,5 mm².

Vaše výhody

  • Možnost připojení pro externí pasivní brzdový modul
  • Lokální manuální ovládání
  • Integrovaná elektronická ochrana motoru podle IEC 60947‑4
  • Diagnostické a stavové indikace
  • Bezpečné oddělení mezi síťovým napětím a napájecím napětím 24 V podle EN 50178
  • Řízení motoru přes výstupní data procesu
  • Monitorování proudu motoru

Obchodní data

Objednací klíč 2727394
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 161 (C-6-2019)
GTIN 4017918168469
Hmotnost/kus (bez obalu) 91,000 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť