Svorky Inline - IB IL 400 ELR 1-3A - 2727352

Výkonové svorka Inline, elektronický přímý spouštěč, do 1,5 kW / 400 V AC

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Jednokanálová výkonová svorka má elektronický motorový jistič.
Svornice umožňuje prostřednictvím sběrnicového systému spínání, ochranu a dohled asynchronního motoru na střídavý proud.

Vaše výhody

  • Integrovaná elektronická ochrana motoru podle IEC 60947‑4
  • Možnost připojení pro externí pasivní brzdový modul
  • Lokální manuální ovládání
  • Řízení motoru přes výstupní data procesu
  • Monitorování proudu motoru

Obchodní data

Objednací klíč 2727352
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 160 (C-6-2019)
GTIN 4017918168476
Hmotnost/kus (bez obalu) 450,000 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť