Svorky Inline - IB IL 24 SEG - 2726324

segmentová svorka Inline, bez příslušenství, 24 V DC, bez pojistky

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
S touto svornicí můžete uvnitř hlavního okruhu vytvořit jeden dílčí okruh (segmentový okruh).

Vaše výhody

  • Konstrukce dílčího okruhu v rámci hlavního okruhu prostřednictvím externího můstku nebo spínače
  • Diagnostika a zobrazení stavu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2726324
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 60 (AX-2007)
GTIN 4017918168162
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,042 g
Číslo celní sazby 85389091