Svorky Inline - IB IL 24 PWR IN - 2726311

Vyobrazení ukazuje variantu IB IL 24 PWR IN-PAC

Svorka napájení Inline, bez příslušenství, 24 V DC

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Umožňuje přívod napájecího napětí 24 V do hlavního okruhu (UM).
Dodatečně můžete na této svornici poskytnout napájení pro segmentový okruh 24 V (US).

Vaše výhody

  • Napájení hlavního napětí 24 V UM
  • Napájení nebo poskytnutí napětí segmentu 24-V US
  • Zajištění hlavního okruhu externí pojistkou
  • Zajištění segmentového okruhu interní pojistkou možné
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2726311
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 59 (AX-2007)
GTIN 4017918168155
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,044 kg
Číslo celní sazby 85389091
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť