Svorky Inline - IB IL AO 1/SF - 2726298

Výstupní svorka Inline pro analogový signál, bez příslušenství, 1 výstupy, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, technika připojení 2 vodiči

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Slouží k výstupu analogových proudových a napěťových signálů.

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2726298
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 80 (AX-2007)
GTIN 4017918168131
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,134 g
Číslo celní sazby 85389091