Svorky Inline - IB IL 24 DO 8 - 2726269

Výstupní svorka Inline pro digitální signál, bez příslušenství, 8 výstupů, 24 V DC, 500 mA, technika připojení 4 vodičem

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Slouží k výstupu digitálních signálů.

Vaše výhody

  • 8 digitálních výstupů
  • Připojení aktorů technikou 2, 3 a 4 vodičů
  • Jmenovitý proud na každý výstup: 500 mA
  • Celkový proud svorky: 84A
  • Výstupy chráněny proti zkratu a přetížení
  • Diagnostika a zobrazení stavu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2726269
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 66 (AX-2007)
GTIN 4017918162863
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,155 kg
Číslo celní sazby 85389091
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť