Svorky Inline - IB IL 24 DI 16 - 2726230

Vstupní svorka Inline pro digitální signál, bez příslušenství, 16 vstupů, 24 V DC, připojení 2, 3 vodiči

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Slouží k zachycení digitálních signálů.

Vaše výhody

  • 16 digitální vstupy
  • Připojení senzorů 2- a 3vodičovou technikou
  • Maximální přípustný zátěžový proud na jeden senzor: 250 mA
  • Diagnostika a zobrazení stavu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2726230
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 63 (AX-2007)
GTIN 4017918168094
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,150 kg
Číslo celní sazby 85389091
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť