Svorky Inline - IB IL 24 DI 4 - 2726214

Vstupní svorka Inline pro digitální signál, bez příslušenství, 4 vstupů, 24 V DC, technika připojení 3 vodičem

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Slouží k zachycení digitálních signálů.

Vaše výhody

  • 4 digitální vstupy
  • Připojení senzorů 2- a 3vodičovou technikou
  • Maximální přípustný zátěžový proud na jeden senzor: 250 mA
  • Maximální přípustný zátěžový proud ze svorky: 1 A
  • Diagnostika a zobrazení stavu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2726214
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 63 (AX-2007)
GTIN 4017918168087
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,064 g
Číslo celní sazby 85389091