I/O-modul - IB ST ZF 24 DIO 8/8R/3 - 2726010

Obrázek znázorňuje variantu IB ST 24 DIO 8/8R/3

Digitální vstupní/výstupní modul, krytí IP20, sestávající ze svorkové části s pružinovým připojením a modulovou elektronikou, 8 vstupů, 24 V DC, 8 výstupů reléového přepínače

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Digitální vstupní/výstupní moduly INTERBUS nabízejí možnost připojení 8 senzorů a 8 aktorů ve 3vodičové technologii.
Modulová elektronika je provedena jako výměnná. V případě chyby zůstane na nosné liště pasivní blok základních svorek a aktivní elektroniku lze snadno vyměnit.
Moduly jsou chráněny proti přepólování a výstupy jsou navíc chráněny jištěním proti zkratu. Stav pojistek je sledován, vzniklé chyby jsou hlášeny řídicí jednotce.
Kontakt s ochranným zemněním je automaticky zajištěn při osazení modulu na nosnou lištu.
Stavová dioda LED vstupu/výstupu a indikace diagnostiky sběrnice na horní straně modulové elektroniky poskytuje kdykoliv informaci o stavu modulu.
Všechny moduly mohou být individuálně popsány na velkém výsuvném popisovacím poli. Popis zásuvných karet se provádí ručně, na plotteru nebo na tiskárně. Navíc lze svorky individuálně označit označovacím štítkem.

Vaše výhody

  • 8 digitálních vstupů
  • 8 reléových výstupů
  • Připojení senzorů 3vodičovou technikou
  • Technika pružinového připojení a Push-in

Obchodní data

Objednací klíč 2726010
Ks/bal. 1
GTIN 4017918153991
Číslo celní sazby 85389091
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť