Funkční modul - IB ST 24 V.24 - 2725480

Modul INTERBUS-ST-Modul, s rozhraním RS-232-C, RS-485 a RS-422, pro sériový přenos dat, druh ochrany IP20, V.24

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Sériový přenos INTERBUS ST
Modul IB ST 24 V.24 nabízí možnost připojení inteligentních periferních přístrojů bez rozhraní INTERBUS, například řešení automatizace, tiskáren protokolů, identifikačních systémů, nebo procesních regulátorů k systému INTERBUS.
Za účelem sériového přenosu dat jsou do modulu integrována standardní rozhraní RS-232-C, RS-485 a RS-422. Rozhraní lze nastavit na přenosovou rychlost až 19200 baudů. Ve směru vysílání a příjmu má uživatel k dispozici vyrovnávací paměť o velikosti 4 kBajtů.
Zapojení se provádí pomocí 8pólového zásuvkového konektoru MINI-COMBICON. Montáž se provádí jednoduchým připevněním na nosnou lištu DIN.

Obchodní data

Objednací klíč 2725480
Ks/bal. 1 ks
GTIN 4017918154295
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,220 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť