I/O-modul - IB ST ZF 24 BDO 16/3-500 - 2724915

Digitální výstupní modul INTERBUS-ST, 16 výstupů, 24 V DC, 250 mA, 3vodičová technika připojení, krytí IP20, sestávající z: svorkových částí s pružinovým připojením a modulovou elektronikou

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Standardní digitální výstupní moduly INTERBUS-ST
Digitální výstupní moduly INTERBUS jsou dimenzovány pro připojení digitálních aktorů, jako jsou elektromechanické ventily, stykače nebo světelné hlásiče.
Vedle standardních modulů IB ST 24 BDO ... je program doplněn o moduly s rozšířenou funkcionalitou.
Standardní moduly svým rozsahem funkcí pokrývají převážnou část případů použití. Navíc některé moduly nabízejí rozšířené elektronické funkce, jako
- Uspořádání výstupních kanálu do až čtyř skupin s oddělením potenciálů,
- separátní elektronická ochrana proti zkratu pro každý výstupní kanál,
- vyšší výstupní proud, který jsou zapotřebí při jednotlivých aplikacích.
Obě řady produktů nabízejí všechny charakteristické výhody modulů INTERBUS-ST jako např. techniku připojení více vodiči nebo výměnnou modulovou elektroniku.

Obchodní data

Objednací klíč 2724915
Ks/bal. 1
GTIN 4017918153816
Číslo celní sazby 85389091
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť