I/O-modul - IB ST 24 UTH 8 - 2724902

Analogový vstupní modul INTERBUS-ST, 8 vstupů, TC, dvouvodičové zapojení, druh ochrany IP20, zahrnuje: Svorkovou část se šroubovým připojením a modulární elektronikou

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Analogové vstupní moduly INTERBUS-ST pro měření teploty a odporu
Tyto analogové vstupní moduly jsou vhodné ke zpracování teplotních signálů.
Připojit lze obvyklé teplotní měřicí odpory nebo termočlánky.
Kromě různých typů senzorů lze naprogramovat také různé charakteristiky. Další výkonové parametry jsou:
- Nová koncepce odstínění senzorů umožňuje vyšší požadavky elektromagnetické kompatibility. Každý vstup má možnost samostatného zapojení odstínění. Externí propojení nejsou nutná.
- Diagnostické diody LED poskytují v místě zařízení permanentní informaci o provozním stavu.
- Všechny moduly mohou být individuálně popsány na velkém výsuvném popisovacím poli. Popis se provádí na zásuvných kartách ručně, na plotteru nebo na tiskárně.
- V případě závady se jednoduše provede výměna elektronické části modulu. Pasivní svorkový blok zůstane elektricky zapojen nasazen na liště. Tím je umožněna výměna během několika vteřin bez nářadí.
- Pojistky jsou přístupné zvenčí, takže závada může být odstraněna během minimálního času.
- Spojení s ochranným zemněním je zajištěno pomocí nosné lišty.
- K popisu svorkových bloků lze používat obvyklé popisovací materiály (označovací štítek ZB-6 apod.).

Obchodní data

Objednací klíč 2724902
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 341 (AX-2009)
GTIN 4017918153823
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,604 kg
Číslo celní sazby 85389091
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť