Konstrukční skupina připojení - IBS PCCARD SC/I-T - 2724876

Napojovací skupina ve formátu PC-CARD s oddělením potenciálů

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Napojovací skupina INTERBUS generace 4 pro PC. Tím je k dispozici i pro notebooky a kompaktní PS resp. řídicí jednotky napojovací skupiny INTERBUS. Konstrukční skupina ve formátu PC karty (PCMCIA) má kompatibilní softwarové rozhraní k IBS PC ISA SC/I-T a poskytuje software ovladačům pro provozní systémy Windows 95 a NT. Ovladač pro Windows 2000 se připravuje. Uvedení do provozu a servis zařízení INTERBUS se může nyní jednoduše provést s CMD a každým notebookem. Konstrukční skupina nemůže být provozována v kombinaci s jinými PC kartami v systému. Také ve spojení s rozšířením PC karty (CardWare, CardManager, CardExecutive,...) může dojít k chybnému chování. Toto chování bude odstraněno teprve s Windows 2000.

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2724876
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 338 (AX-2007)
GTIN 4017918148904
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 84733020
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť